OTB 40-GN250
Film
Adapté pour | Guidage optique sur piste OGS 600 |
Dimensions (l x H x L) | 40 mm x 0,5 mm x 25.000 mm |
Poids net | 468 g |
Propriétés mécaniques | Facile à nettoyer Immédiatement prêt à l'emploi Inusable Résistant |
Couleur | Vert |
Matériau | PVC |
Colle | Colle acrylate |
Puissance adhésive | 1 mm |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 55 °C |
Température de traitement | 15 ... 25 °C |
Nature du sol | Lisse Propre Sans gras Sec |
Numéro de tarif douanier | 39191012 |
ECLASS 5.1.4 | 27289200 |
ECLASS 8.0 | 27289290 |
ECLASS 9.0 | 27289290 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280192 |
ECLASS 12.0 | 27280192 |
ECLASS 13.0 | 27280192 |
ECLASS 14.0 | 27280192 |
ECLASS 15.0 | 27280192 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |