ODS9L1.8/L6X-1050,200-M12
Capteur optique de distance
Série | 9 |
Application | Contrôle du niveau de remplissage Mesure d'objets Mesure en longueur dans la découpe du matériel |
Type de système de détection | Par rapport à un objet |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] | 1,5 mm [1.050 mm] |
Plage de mesure | 50 ... 1.050 mm |
Résolution | 0,1 mm |
Exactitude, zone lointaine | 2 % |
Valeur de référence, exactitude | Distance de mesure 200 mm … 1000 mm |
Reproductibilité (1 sigma) | 0,2 mm |
Étalonnage | Non |
Principe de mesure de distance optique | Triangulation |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Type | IO-Link |
Spécification | V1.1 |
Type de connexion | Câble à connecteur rond, Pivotant 90° |
Longueur de câble | 200 mm |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Plastique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Dimensions (l x H x L) | 21 mm x 50 mm x 50 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 50 g |
Éléments de commande | Logiciel PC Touches de commande |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Résistance à la lumière environnante | 20.000 lx, EN 60947-5-2 |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | UL |
Normes de référence | CEI 60947-5-9 |
Numéro de tarif douanier | 90318020 |
ECLASS 5.1.4 | 27270801 |
ECLASS 8.0 | 27270801 |
ECLASS 9.0 | 27270801 |
ECLASS 10.0 | 27270801 |
ECLASS 11.0 | 27270801 |
ECLASS 12.0 | 27270916 |
ECLASS 13.0 | 27270916 |
ECLASS 14.0 | 27270916 |
ECLASS 15.0 | 27270916 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |