ODS10L1.8/LAK

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50129531

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon Icon Icon
Série 10
Application Contrôle du niveau de remplissage
Protection contre les collisions de véhicules de manutention
Type de système de détection Par rapport à un objet
Modèle spécial Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
Source lumineuse Laser, Rouge
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 7 mm x 7 mm [8.000 mm]
Plage de mesure 50 ... 3.500 mm, Avec 6 ... 90% de réflexion
Plage de mesure (90 % de réflexion) 50 ... 8.000 mm
Résolution 1,0 mm
Exactitude 15 mm
Temps de mesure, mode de mesure Modes de mesure individuels voir le diagramme
Précision: temps de réaction = 200 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Précision élevée: temps de réaction = 1000 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Rapide: temps de réaction = 15 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Standard: temps de réaction = 50 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Suppression des valeurs aberrantes: temps de réaction = 17 ... 1020 ms / temps de sortie = 17 ... 1020 ms
«Individuel»: temps de réaction = 3,4 ... 1020 ms / temps de sortie = 3,4 ms
Reproductibilité (1 sigma) 4 mm
Étalonnage Non
Principe de mesure de distance optique Time of flight
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Fonction Entrée d'activation
Entrée d'apprentissage
Entrée de désactivation
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Configurable, réglage d'usine : courant
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Fonction Sorties de commutation réglables indépendamment les unes des autres
Type IO-Link
Spécification V1.1
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 5 brins
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Plastique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 133 g
Éléments de commande Logiciel PC
Touches de commande
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 5.1.4 27270801
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ECLASS 10.0 27270801
ECLASS 11.0 27270801
ECLASS 12.0 27270916
ECLASS 13.0 27270916
ECLASS 14.0 27270916
ECLASS 15.0 27270916
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
ETIM 7.0 EC001825
ETIM 8.0 EC001825
ETIM 9.0 EC001825
ETIM 10.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - All versions - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf