ODS 96B M/D36-600-S12

Capteur optique de distance

Réf. produit : 50106723

Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
ODSL 96B M/D36-2000-S12
Capteur optique de distance
Numéro d’article : 50106598
  • Série: 96
  • Plage de mesure, max.: 150 ... 2.000 mm
  • Interface: RS 485
  • Type de système de détection: Par rapportàun objet
Numéro d’article : 50106598

Disponible immédiatement

Série 96
Type de système de détection Par rapport à un objet
Source lumineuse LED, Infrarouge
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 15 mm x 15 mm
Plage de mesure 100 ... 600 mm
Résolution 0,1 … 0,5 mm
Exactitude 1,5 %
Valeur de référence, exactitude Distance de mesure
Reproductibilité 0,5 %
Valeur de référence, reproductibilité Distance de mesure
Temps de mesure 1 … 5 ms
Étalonnage Non
Comportement noir/blanc 1 %
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Type RS 485
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 70 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Éléments de commande Clavier à effleurement
Logiciel PC
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 90318020
ECLASS 8.0 27270801
ECLASS 9.0 27270801
ETIM 5.0 EC001825
ETIM 6.0 EC001825
Modèle CAO 3D - zip
Logiciel de configuration - V4.0.3 - zip
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf