NT Base IT1911-EU

Bloc d'alimentation

Réf. produit : 50123862

Disponible immédiatement

Type Bloc d'alimentation
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1911i
Type Alimentation enfichable
Sortie 5 V CC, 1 A
Entrée 110 ... 240 V CA, 50 ... 60 Hz
Dimensions (l x H x L) 40,5 mm x 69,5 mm x 80 mm
Poids net 99 g
Numéro de tarif douanier 85442000
ECLASS 5.1.4 27242611
ECLASS 8.0 27242611
ECLASS 9.0 27242611
ECLASS 10.0 27040701
ECLASS 11.0 27040701
ECLASS 12.0 27040701
ECLASS 13.0 27040701
ECLASS 14.0 27040701
ECLASS 15.0 27040701
ETIM 5.0 EC002540
ETIM 6.0 EC002540
ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540
ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540
Macro EPLAN - edz