MTKS 7x7M.5

Réflecteur

Réf. produit : 50136823

Disponible immédiatement

Icon
Domaine d'application Agroalimentaire et pharmaceutique
Forme Rectangulaire
Taille des prismes triples 0,3 mm
Cote de montage, largeur 12,5 mm
Cote de montage, hauteur 18 mm
Cote de montage, épaisseur 4 mm
Surface réfléchissante, hauteur 7 mm
Surface réfléchissante, largeur 7 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Inox
Changeant la polarité Oui
Structure de surface active Micro-prisme triple
Poids net 7,5 g
Type de fixation Fixation traversante
Compatibilité des matériaux Alcool
CleanProof+
ECOLAB
H2O2
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 65 °C
Indice de protection IP 65
IP 67
IP 69K
Numéro de tarif douanier 90029000
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - zip
Certificat - Declaration for Material Compatibility - pdf