MSP 290i - 511 M 00
Portique modulaire de scannage
Série | MSPi |
Nombre de lecteurs de codes à barres | 2 pièce(s) |
Type de lecteur de codes à barres | BCL 500i O M 100 BCL 500i S M 102 |
Technique de lecture | Portique modulaire de scannage |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 24 W |
Type | RS 232 RS 422 |
Poids net | 2.720 g |
Numéro de tarif douanier | 84714900 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |