MSI-sx/Rx
Relais de sécurité
Série | MSI-s |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Compteur de cycles pour l'entretien préventif Contact de rupture secondaire SSD - sortie Contrôle des contacteurs dynamique (EDM) Contrôle des contacteurs statique (EDM) Interface de diagnostic PC Sortie de signalisation, erreur système Surveillance des courts-circuits transversaux |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
PFHD, nop = 4800 | 0,000000016 par heure |
PFHD, nop = 28800 | 0,000000038 par heure |
PFHD, nop = 86400 | 0,000000095 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | Jusqu'à 4 (selon la catégorie du dispositif de protection placé en amont), EN ISO 13849 |
B10d pour DC1 (charge ohmique) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d pour AC1 (charge ohmique) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d pour DC13 (charge inductive) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d pour AC15 (charge inductive) | 2.500.000 nombre de cycles, (60 % max. de courant de commutation) |
B10d, charge faible | 20.000.000 nombre de cycles |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 3 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation de sécurité secondaires | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD, Sortie de commutation de sécurité secondaire SSD |
Type de tension | CA/CC |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NO |
Organe de commutation | Relais, Contact NF |
Type de tension | CA/CC |
Capteurs de sécurité raccordables (AOPD) | Jusqu'à 2 AOPD de type 4, type 3 ou jusqu'à 4 AOPD de type 2 |
Dispositifs de sécurité électromécaniques raccordables | Appareils de commande d'arrêt d'urgence, à 1 ou 2 canaux Interrupteurs de sécurité |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 35 mm x 99 mm x 113,6 mm |
Poids net | 270 g |
Couleur du boîtier | Gris |
Nombre d'AOPD raccordables, type 2, catégorie 2 | 4 pièce(s) |
Nombre d'AOPD raccordables, type 4, catégorie 4 | 2 pièce(s) |
Indice de protection | IP 20 |
Brevets américains | US 6,418,546 B |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27371819 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ECLASS 13.0 | 27371819 |
ECLASS 14.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |
ETIM 9.0 | EC001449 |