MSI-SR-CM43DT03-01

Relais de sécurité

Réf. produit : 50133028

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MSI-SR-CM43
Application Appareil d'extension pour relais de sécurité
Fonctions Contrôle des détecteurs de proximité
Redémarrage Automatique
SIL 2, CEI 61508
SILCL 2, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) d, EN ISO 13849-1
PFHD 2E-07 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 3, EN ISO 13849-1
Tension d'alimentation de commande assignée min. US pour CC 20,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée max. pour CC 26,4 V
Tension d'alimentation de commande assignée min. pour CC 20,4 V
Nombre de sorties, sécuritaire, temporisé, avec contact 4 pièce(s)
Nombre de sorties, fonction de signalisation, temporisé, avec contact 3 pièce(s)
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 114 mm
Poids net 200 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85364190
ECLASS 8.0 27371819
ECLASS 9.0 27371819
ETIM 5.0 EC001449
ETIM 6.0 EC001449
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - DGUV - pdf