MSI-EM-IO84-01

Module E/S de sécurité

Réf. produit : 50132990

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série MSI-EM
Type Module E/S de sécurité
Application Contrôle des fonctions de sécurité
Nombre d'E/S de sécurité 8 IN, 4 OUT
Fonctions Extension de 8 entrées de sécurité et 4 sorties de sécurité (OSSD)
Module d'extension pour le contrôleur de sécurité configurable MSI 400
SIL 3, CEI 61508
SILCL 3, CEI/EN 62061
Niveau de performance (PL) e, EN ISO 13849-1
PFHD 6E-09 par heure
Durée d'utilisation 20 années, EN ISO 13849-1
Catégorie 4, EN ISO 13849
Tension d'alimentation UN 24 V, CC, -30 ... 25 %
Consommation, max. 1,1 W
Nombre de sorties 4 pièce(s)
Type de sortie numérique Transistor
Protection contre les courts-circuits, sorties Oui
Tension min. autorisée en sortie 16,8 V
Tension max. autorisée en sortie 30 V
Charge 4 A
Nombre d'entrées 8 pièce(s)
Tension autorisée en entrée 30 V
Courant d'entrée pour signal 1 8 mA
Type Bus interne (SBUS+)
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Type de borne Borne à vis
Nombre de pôles 16 pôles
Section de raccord 1 x 0,2 à 2,5 mm², brin
1 x 0,2 à 2,5 mm², cordon
1 x 0,25 à 2,5 mm², cordon avec embout
2 x 0,2 à 1,0 mm², brin
2 x 0,2 à 1,0 mm², cordon
2 x 0,25 à 1,0 mm², cordon avec embout
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 96,5 mm x 120,8 mm
Poids net 180 g
Couleur du boîtier Gris
Type de fixation Fixation encliquetable
Température ambiante, fonctionnement -25 ... 65 °C
Température ambiante, stockage -25 ... 70 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 10 ... 95 %
Indice de protection IP 20 (bornes)
IP 40 (boîtier)
Classe de protection III
Homologations TÜV Rheinland
c UL US
Résistance aux vibrations 5 ... 500 Hz
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Résistance aux chocs répétés 10 g, 16 ms, EN 60068-2-29
Résistance aux chocs individuels 30 g, 11 ms, EN 60068-2-27
Numéro de tarif douanier 85364900
ECLASS 5.1.4 27242204
ECLASS 8.0 27242204
ECLASS 9.0 27242204
ECLASS 10.0 27242204
ECLASS 11.0 27242204
ECLASS 12.0 27242204
ECLASS 13.0 27242204
ECLASS 14.0 27242204
ECLASS 15.0 27242204
ETIM 5.0 EC001419
ETIM 6.0 EC001419
ETIM 7.0 EC001419
ETIM 8.0 EC001419
ETIM 9.0 EC001419
ETIM 10.0 EC001419
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel de l'utilisateur - Hardware MSI 400 - pdf
Manuel de l'utilisateur - Software MSI.designer - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Prospectus produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Certificat - TÜV Rheinland - pdf