MS 342
Logement de prises
Adapté pour | BCL 300i |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC, (TBTP, classe 2) |
Type | IO-Link, IO-Link |
Type | USB 2.0 |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | IO-Link |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface de maintenance |
Type de connexion | USB |
Type de connecteur | USB 2.0 Mini-B |
Fonction | n.c. |
Type de connexion | Connecteur rond |
Fonction | Terre fonctionnelle |
Type de connexion | Connecteur rond |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 64 mm x 33,5 mm x 43,5 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium moulé sous pression |
Poids net | 230 g |
Couleur du boîtier | Rouge |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, stockage | 0 ... 40 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65, Seulement avec connecteurs M12 ou presse-étoupe vissés à vis et capuchons en place. Couple de serrage minimum des vis de liaison du boîtier de raccordement 1,4 Nm ! |
Classe de protection | III |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27279090 |
ECLASS 10.0 | 27280192 |
ECLASS 11.0 | 27280191 |
ECLASS 12.0 | 27280191 |
ECLASS 13.0 | 27280191 |
ECLASS 14.0 | 27280191 |
ECLASS 15.0 | 27280191 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |