MLD520-R1
Récepteur de barrage immatériel monofaisceau de sécurité
Série | MLD 500 |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Configuration par câblage Contrôle des contacteurs (EDM), à sélectionner |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | e, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 204 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 6,6E-09 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 4, EN ISO 13849 |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consommation, max. | 150 mA, Sans charge externe |
Sécurisation | Externe avec 3 A max. |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 3 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 18,2 V |
Tension de commutation low max. | 2,5 V |
Tension de commutation type | 23 V |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 5 mA |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation de sécurité OSSD |
Tension de commutation high min. | 18,2 V |
Tension de commutation low max. | 2,5 V |
Tension de commutation type | 23 V |
Type de tension | CC |
Charge électrique max. | 380 mA |
Inductance de charge | 2.200.000 µH |
Capacité de charge | 0,3 µF |
Courant résiduel max. | 0,2 mA |
Courant résiduel type | 0,002 mA |
Chute de tension | 1 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Tension de commutation high min. | 18,2 V |
Tension de commutation low max. | 2,5 V |
Tension de commutation type | 23 V |
Type de tension | CC |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Commutation à +24 V |
Fonction | Sortie de signalisation, statut des OSSD |
Temps de réaction | 25 ms |
Temps de réactivation | 100 ms |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 52 mm x 193 mm x 64,7 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 600 g |
Couleur du boîtier | Jaune, RAL 1021 |
Type de fixation | Montage en rainure Support tournant |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 75 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Brevets américains | US 6,418,546 B US 7,741,595 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272701 |
ECLASS 8.0 | 27272701 |
ECLASS 9.0 | 27272701 |
ECLASS 10.0 | 27272701 |
ECLASS 11.0 | 27272701 |
ECLASS 12.0 | 27272701 |
ECLASS 13.0 | 27272701 |
ECLASS 14.0 | 27272701 |
ECLASS 15.0 | 27272701 |
ETIM 5.0 | EC001831 |
ETIM 6.0 | EC001831 |
ETIM 7.0 | EC001831 |
ETIM 8.0 | EC001831 |
ETIM 9.0 | EC001831 |
ETIM 10.0 | EC001831 |