MLC500T30-1200-EX2
Émetteur de barrière immatérielle de sécurité
Série | MLC 500 |
Type d'appareil | Émetteur |
Contenu | 2 coulisseaux BT-NC |
Application | Protection des mains |
Fonctions | Commutation du canal de transmission Réduction de la portée |
Type | 4, CEI/EN 61496 |
SIL | 3, CEI 61508 |
SILCL | 3, CEI/EN 62061 |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Résolution | 30 mm |
Hauteur du champ de protection | 1.200 mm |
Portée | 0 ... 10 m |
Synchronisation | Optique entre l'émetteur et le récepteur |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 940 nm |
Diode émettrice de moyenne puissance | 50 µW |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Groupe de risque de LED | Groupe exempt de risque (selon EN 62471:2008) |
Protection E/S | Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 24 V, CC, -20 ... 20 % |
Consommation, max. | 50 mA |
Sécurisation | 2 A à action semi-retardée |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Tension de commutation high min. | 18 V |
Tension de commutation low max. | 2,5 V |
Tension de commutation type | 22,5 V |
Type de tension | CC |
Fonction | Entrée de commande, réduction de la portée |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Interface machine |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Section de conducteur autorisée type | 0,25 mm² |
Longueur câble de raccordement, max. | 100 m |
Résistance de ligne autorisée pour la charge, max. | 200 Ω |
Dimensions (l x H x L) | 30,7 mm x 1.266 mm x 40,3 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique/PC |
Matériau des capuchons | Zinc moulé sous pression |
Poids net | 1.350 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Montage en rainure Montage sur montant Support tournant Équerres de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 55 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 95 % |
Catégorie d'appareil Ex | 3D 3G |
Groupe d'appareils Ex | II |
Température de surface autorisée | T<85° (T4) °C |
Protection Ex | Protection «tc» par boîtier «nA» sans production d'étincelles |
Ex-Zone | 2 22 |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Homologations | TÜV Süd c TÜV NRTL US c UL US |
Résistance aux vibrations | 50 m/s² |
Contrôle d'oscillation selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
Résistance aux chocs | 100 m/s² |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI/EN 60068-2-6 |
Brevets américains | US 6,418,546 B |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27272704 |
ECLASS 8.0 | 27272704 |
ECLASS 9.0 | 27272704 |
ECLASS 10.0 | 27272704 |
ECLASS 11.0 | 27272704 |
ECLASS 12.0 | 27272704 |
ECLASS 13.0 | 27272704 |
ECLASS 14.0 | 27272704 |
ECLASS 15.0 | 27272704 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |