MD 748i-11-42/L5-2222

Maître IO-Link

Réf. produit : 50131482

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MD 700i
Type Maître IO-Link
Adapté pour Capteurs IO-Link
Tension d'alimentation UN 20 ... 30 V, CC
Consommation, max. 4.000 mA
Nombre de sorties de commutation numériques par connexion de capteur 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP / NPN commutable
Type IO-Link, PROFINET
Mode COM COM1
COM2
COM3
Type de port A
Spécification V1.0.1
V1.1
SIO-Mode support Oui
Dual Channel Oui
Fonction Processus
Classe de conformité B
Protocole PROFINET RT
Fonctionnalité de commutateur Intégré
Vitesse de transmission 10 Mbit/s
100 Mbit/s
Nombre de connexions 8 pièce(s)
Connexions du capteur 4 pièce(s)
Connexions pour l'alimentation en tension 2 pièce(s)
Nombre de connexions d'interface 2 pièce(s)
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Connecteur rond, Valable pour les connexions de capteur 1 - 4
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Interface de configuration
Interface données
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 4 pôles
Codage Codage D
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Fonction Liaison vers le capteur
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise femelle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 51,8 mm x 42,7 mm x 154 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 454 g
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 55 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 19030117
ECLASS 8.0 19170106
ECLASS 9.0 19170106
ECLASS 10.0 19170490
ECLASS 11.0 19170490
ECLASS 12.0 19170490
ETIM 5.0 EC002585
ETIM 6.0 EC002585
ETIM 7.0 EC003558
ETIM 8.0 EC000734
Macro EPLAN - edz
Fichier GSDML - Firmware V2.34 - zip
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Prospectus produit - pdf