MA 21 100

Bloc de raccordement

Réf. produit : 50030481

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MA 21
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x
Lecteurs de codes à barres, série BCL 8
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
Systèmes mobiles de lecture/écriture RFID, série HFxx
Adapté pour interface RS 485
Protection E/S Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 18 ... 36 V, CC
Consommation, max. 4 W
Type RS 232, RS 485
Type RS 232
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface données
Liaison avec API
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 31 pôles
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 120 mm x 55 mm x 180 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 640 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Logiciel de configuration - zip
Déclaration de conformité CE - pdf