MA 21 100.2

Unité modulaire de branchement

Réf. produit : 50103125

Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série MA 21
Adapté pour Lecteurs de codes à barres, série BCL 2x
Lecteurs de codes à barres, série BCL 8
Lecteurs stationnaires de codes 2D, série LSIS 222
RFI
RFM
Systèmes mobiles de lecture/écriture RFID, série HFxx
Protection E/S Protection contre les surtensions
Tension d'alimentation UN 18 ... 36 V, CC
Consommation, max. 4 W
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type RS 232, RS 485
Type RS 232
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Fonction Interface données
Liaison vers l'appareil
Type de connexion Borne
Fonction Alimentation en tension
PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Sub-D
Nombre de pôles 9 pôles
Nombre de pôles 28 pôles
Fonction Interface de configuration
Interface de maintenance
Type de connexion Sub-D
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 118 mm x 56 mm x 180 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium
Poids net 640 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type d'affichage LED
Nombre de LED 4 pièce(s)
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 90 %
Indice de protection IP 65
Classe de protection III
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
Logiciel de configuration - zip
Déclaration de conformité CE - pdf