MA 100

Unité modulaire de branchement

Réf. produit : 50114369

Disponible immédiatement

Icon Icon
Série MA 100
Adapté pour BCL 300i
BCL 301i
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Type RS 232, RS 485
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
BUS IN
BUS OUT
Interface données
Liaison vers l'appareil
PWR / SW IN/OUT
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 19 pôles
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 128,8 mm x 47,4 mm x 181 mm
Matériau du boîtier Plastique
Poids net 380 g
Couleur du boîtier Rouge
Indice de protection IP 54
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 84733080
ECLASS 5.1.4 27379201
ECLASS 8.0 27379201
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27069190
ECLASS 11.0 27069090
ECLASS 12.0 27069090
ECLASS 13.0 27069090
ECLASS 14.0 27069090
ECLASS 15.0 27069090
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf