LV462.4/4

Amplificateur de fibre optique

Réf. produit : 50118400

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LV462B/24
Amplificateur de fibre optique
Numéro d’article : 50145467
  • Série: 462B
  • Source lumineuse: LED, Rouge
  • Sortie de commutation: Transistor, NPN
  • Connexion: Câble
Numéro d’article : 50145467
Série 462
Adapté pour Fibres optiques en plastique
Fibres optiques en verre
Modèle spécial Fonction temporelle
Source lumineuse LED, Rouge
Tension d'alimentation UN 12 ... 24 V, CC
Type Sortie de commutation numérique
Organe de commutation Transistor, PNP
Fréquence de commutation 500 Hz
Type de connexion Câble
Longueur de câble 2.000 mm
Nombre de brins 4 brins
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 33 mm x 72 mm
Matériau du boîtier Plastique
Type d'affichage LED
Éléments de commande Commutateur à coulisse
Touches de commande
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270905
ECLASS 8.0 27270905
ECLASS 9.0 27270905
ECLASS 10.0 27270905
ECLASS 11.0 27270905
ETIM 5.0 EC002651
ETIM 6.0 EC002651
ETIM 7.0 EC002651
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf