LS 64/4 E-L.51

Récepteur de barrage photoélectrique

Réf. produit : 50110456

Disponible immédiatement

Icon
Série 64
Principe de fonctionnement Principe unidirectionnel
Type d'appareil Récepteur
Application Détection de petites pièces
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 40 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutation foncée
Temps d'initialisation 100 ms
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Inox
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 30 mm x 90 mm x 28,5 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 430 g
Couleur du boîtier Argent
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270901
ECLASS 8.0 27270901
ECLASS 9.0 27270901
ECLASS 10.0 27270901
ECLASS 11.0 27270901
ECLASS 12.0 27270901
ECLASS 13.0 27270901
ECLASS 14.0 27270901
ECLASS 15.0 27270901
ETIM 5.0 EC002716
ETIM 6.0 EC002716
ETIM 7.0 EC002716
ETIM 8.0 EC002716
ETIM 9.0 EC002716
ETIM 10.0 EC002716
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf