LRT 440/24-50-104-S12

Détecteur de luminescence

Réf. produit : 50037910

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LRT 8/24.14-150-S12
Détecteur de luminescence
Numéro d’article : 50119032
  • Application: Détection de toute luminescence
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,4 m
  • Sortie de commutation: Transistor, PNP
  • Modèle spécial: Autocollimation
Numéro d’article : 50119032

Disponible immédiatement

Série 440
Application Détection de toute luminescence
Détection du papier blanc
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement Portée garantie
Source lumineuse LED, UV
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 5 mm [50 mm]
Filtre de réception 400 ... 750 nm
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, NPN
Fréquence de commutation 600 Hz
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 250 g
Couleur du boîtier Rouge
Type d'affichage LED
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf