LRT 440/24-150-000-S12

Détecteur de luminescence

Réf. produit : 50115505

Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
LRT 8/24.10-150-S12
Détecteur de luminescence
Numéro d’article : 50119033
  • Application: Détection d'une marque rouge sur du bois
  • Portée de fonctionnement, max.: 0 ... 0,5 m
  • Sortie de commutation: Transistor, PNP
  • Modèle spécial: Autocollimation
Numéro d’article : 50119033

Disponible immédiatement

Série 440
Application Détection d'une marque rouge sur du bois
Modèle spécial Autocollimation
Portée de fonctionnement Portée garantie
Source lumineuse LED, Bleu
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 5 mm [100 mm]
Filtre de réception 590 ... 750 nm
Type de géométrie du spot lumineux Rond
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Organe de commutation Transistor, NPN
Fréquence de commutation 600 Hz
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M12
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 23 mm x 70 mm x 43 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Poids net 250 g
Couleur du boîtier Rouge, RAL 3000
Type d'affichage LED
Éléments de commande Clavier à effleurement
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270908
ECLASS 9.0 27270908
ETIM 5.0 EC001822
ETIM 6.0 EC001822
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf