LBK Controller
Relais de sécurité
Série | LBK-C22-LZ |
Type | Contrôleur pour capteur radar |
Fonctions | Blocage démarrage/redémarrage (RES), à sélectionner Démarrage/redémarrage automatique Inhibition Synchronisation de contrôleur |
Redémarrage | Automatique Manuel |
SIL | 2, CEI 61508 |
SILCL | 2, CEI/EN 62061 |
Niveau de performance (PL) | d, EN ISO 13849-1 |
MTTFd | 40 années, EN ISO 13849-1 |
PFHD | 4,34E-08 par heure |
Durée d'utilisation | 20 années, EN ISO 13849-1 |
Catégorie | 2 (3 pour toutes les sorties), EN ISO 13849-1 |
Protection E/S | Bloc d'alimentation externe avec protection contre les courts-circuits intégrée Surintensité de courant via fusible réinitialisable intégré (max 5s à 8A) |
Tension d'alimentation UN | 20 ... 28 V, CC |
Consommation, max. | 3,8 W, Sans charge externe |
Nombre de sorties de commutation de sécurité (OSSD) | 2 pièce(s) |
Temps de réactivation (démarrage automatique) | 100 ms |
Type | USB |
Nombre de connexions | 6 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension |
Type de connexion | Borne |
Type de borne | Borne à vis |
Nombre de pôles | 3 pôles |
Fonction | Signal IN |
Type de connexion | Borne |
Fonction | SAFETY OUT |
Type de connexion | Borne |
Fonction | Signal OUT |
Type de connexion | Borne |
Fonction | BUS OUT |
Type de connexion | Borne |
Fonction | Interface de configuration |
Type de connexion | USB |
Type de connecteur | Micro-USB |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 16 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -40 ... 60 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 80 °C |
Indice de protection | IP 20 |
Classe de protection | II |
Homologations | IMQ UL |
Numéro de tarif douanier | 85371098 |
ECLASS 5.1.4 | 27371800 |
ECLASS 8.0 | 27371819 |
ECLASS 9.0 | 27243101 |
ECLASS 10.0 | 27371819 |
ECLASS 11.0 | 27371819 |
ECLASS 12.0 | 27371819 |
ETIM 5.0 | EC001449 |
ETIM 6.0 | EC001449 |
ETIM 7.0 | EC001449 |
ETIM 8.0 | EC001449 |