KF-PT-SS-619

Boîtier de protection

Réf. produit : 50135984

Disponible immédiatement

Type Gaine de protection pour la protection mécanique des fibres optiques en plastique
Adapté pour Fibres optiques en plastique
Domaine d'application Applications générales
Forme Cylindrique
Dimension 1.900 mm
Diamètre extérieur 4,6 mm
Diamètre intérieur 3 mm
Poids net 50 g
Matériau gaine de la fibre Inox
Fibre optique écourtable Non
Rayon de courbure minimal (statique) R25
Rayon de courbure minimal (mobile) R25
Numéro de tarif douanier 83071000
ECLASS 5.1.4 27279290
ECLASS 8.0 27279290
ECLASS 9.0 27279090
ECLASS 10.0 27273792
ECLASS 11.0 27273792
ECLASS 12.0 27273792
ECLASS 13.0 27273792
ECLASS 14.0 27273792
ECLASS 15.0 27273792
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Notice jointe - pdf