KF-LP-FU96-520-Q
Fibre optique en plastique pour fonctionnement unidirectionnel
Série | KF |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Fibre d’émission et de réception |
Domaine d'application | Résistant aux huiles et produits chimiques |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
Noyau de la fibre | Noyau à fibre simple |
Matériau du noyau de la fibre | Plastique |
aktiver Faserdurchmesser | 1 mm |
Portée avec LV461 | 0 ... 200 mm |
Portée avec LV462 | 0 ... 270 mm |
Portée avec LV463 | 0 ... 600 mm |
Portée avec LV463.XV | 0 ... 900 mm |
Portée avec LV463.XR | 0 ... 1.080 mm |
Portée avec LV463I.XR | 0 ... 1.620 mm |
Diamètre minimal de l'objet | 0,5 mm |
Forme | Cylindrique |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Poids net | 71 g |
Matériau de tête | Plastique |
Type | Fibres optiques en plastique (KF) |
Longueur de la fibre | 2.000 mm |
Matériau gaine de la fibre | PTFE |
Fixation de la tête de détection | Ø 5 mm |
Rayon de courbure minimal (mobile) | R25 |
Longueur de la douille en sortie de lumière | 22 mm |
Filetage métrique sur la douille de fibre optique | Non |
Pose | Standard |
Atténuation pour λ = 650nm | 210 dB/km |
Température ambiante, fonctionnement | -55 ... 70 °C |
Numéro de tarif douanier | 90011090 |
ECLASS 5.1.4 | 27270905 |
ECLASS 8.0 | 27270905 |
ECLASS 9.0 | 27270905 |
ECLASS 10.0 | 27270905 |
ECLASS 11.0 | 27273606 |
ECLASS 12.0 | 27273606 |
ECLASS 13.0 | 27273606 |
ECLASS 14.0 | 27273606 |
ECLASS 15.0 | 27273606 |
ETIM 5.0 | EC002651 |
ETIM 6.0 | EC002651 |
ETIM 7.0 | EC002651 |
ETIM 8.0 | EC002651 |
ETIM 9.0 | EC002651 |
ETIM 10.0 | EC002651 |