KDS ET-RJ45-A-USB3-A-P4-000

Câble d'adaptation

Réf. produit : 50134949

Disponible immédiatement

Adapté pour interface Ethernet
Vitesse de transmission Port Ethernet RJ45 10/100/1000Mbps
Nombre de connexions 2 pièce(s)
Type de connexion RJ45
Modèle Axiale
Type de connexion USB
Type de connecteur USB 3.0 Standard-A
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 71 mm x 26 mm x 16,2 mm
Poids net 47 g
Couleur du boîtier Blanc
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 20
Homologations FCC
RoHS
Configuration système requise Windows XP/Vista/7/8/8.1, Mac OS X 10.5/10.6/10.7/10.8/10.9/10.10/, Linux based system
Numéro de tarif douanier 85176200
ECLASS 5.1.4 27069190
ECLASS 8.0 27069190
ECLASS 9.0 27069190
ECLASS 10.0 27060313
ECLASS 11.0 27060313
ECLASS 12.0 27060313
ECLASS 13.0 27060313
ECLASS 14.0 27060313
ECLASS 15.0 27060313
ETIM 5.0 EC001855
ETIM 6.0 EC001855
ETIM 7.0 EC001855
ETIM 8.0 EC001855
ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855
Pilote USB - zip