IVS 108 M1-102-W0
Capteur de vision
Série | IVS 108 |
Fonctions logicielles | Contrôle de présence |
Zone de travail | 50 ... 150 mm |
Source lumineuse | LED, Blanc |
Résolution caméra, horizontale | 320 px |
Résolution caméra, verticale | 240 px |
Débit max. par seconde | 20 exemplaire par sec |
Temps de calcul des valeurs de mesure | 50 ms |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation moyenne | 4,2 W |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 2 pièce(s) |
Type | Optocoupleur, indépendant de la polarité |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 10 mA |
Tension de commutation | 30 V CC |
Nombre de sorties de commutation numériques | 3 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | PNP / NPN commutable |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | PNP / NPN commutable |
Organe de commutation | Transistor, Symétrique |
Principe de commutation | PNP / NPN commutable |
Type | Ethernet |
Attribution d'adresse | Attribution d'adresse manuelle DHCP |
Vitesse de transmission | 10 Mbit/s 100 Mbit/s |
Fonction | Maintenance |
Fonctionnalité de commutateur | Néant |
Protocole de transmission | TCP/IP |
Nombre de connexions | 2 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal IN Signal OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 17 pôles |
Codage | Codage A |
Fonction | Interface de configuration |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise femelle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 8 pôles |
Codage | Codage X |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 47 mm x 58 mm x 58 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 173 g |
Couleur du boîtier | Noir |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Taraudage de fixation |
Type de configuration/paramétrage | Auto-apprentissage Commutateur Via un navigateur Web |
Éléments de commande | Touche(s) |
Fonction de l'élément de commande | Auto-apprentissage Auto-configuration |
Température ambiante, fonctionnement | -10 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65 IP 67 |
Homologations | CSA |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27310101 |
ECLASS 8.0 | 27310101 |
ECLASS 9.0 | 27310201 |
ECLASS 10.0 | 27310101 |
ECLASS 11.0 | 27310101 |
ECLASS 12.0 | 27310101 |
ECLASS 13.0 | 27310101 |
ECLASS 14.0 | 27310101 |
ECLASS 15.0 | 27310101 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |