IS 122PP/4NO-5E0
Détecteur inductif
Série | 122 |
Lim. typ. de la portée Sn | 5 mm |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre la surcharge Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation | 0 ... 10 mA |
Dérive thermique, max. (en % de Sr) | 10 % |
Reproductibilité, max. (en % de Sr) | 1 % |
Hystérésis de commutation | 15 % |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type de tension | CC |
Courant de commutation, max. | 200 mA |
Courant résiduel max. | 0,01 mA |
Chute de tension | ≤ 2 V |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | Contact de travail (NO) |
Fréquence de commutation | 500 Hz |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Signal OUT |
Type de connexion | Câble |
Longueur de câble | 2.000 mm |
Matériau de gaine | PVC |
Couleur de câble | Noir |
Nombre de brins | 3 brins |
Section des brins | 0,25 mm² |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 18 mm x 18 mm x 34,3 mm |
Type de montage | Noyé |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | ABS |
Matériau de la surface active | Plastique, ABS |
Poids net | 51 g |
Couleur du boîtier | Rouge, RAL 3000 Transparent |
Type de fixation | Fixation traversante |
Cible normalisée | 15 x 15 mm², Fe360 |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | -25 ... 70 °C |
Température ambiante, stockage | -25 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Acier Fe360 | 1 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270101 |
ECLASS 8.0 | 27270101 |
ECLASS 9.0 | 27270101 |
ECLASS 10.0 | 27270101 |
ECLASS 11.0 | 27270101 |
ECLASS 12.0 | 27274001 |
ECLASS 13.0 | 27274001 |
ECLASS 14.0 | 27274001 |
ECLASS 15.0 | 27274001 |
ETIM 5.0 | EC002714 |
ETIM 6.0 | EC002714 |
ETIM 7.0 | EC002714 |
ETIM 8.0 | EC002714 |
ETIM 9.0 | EC002714 |
ETIM 10.0 | EC002714 |