HTK 82

Réflecteur

Réf. produit : 50000068

Disponible immédiatement

Modèle spécial Chauffage
Tension d'alimentation UN 230 V, CA
Consommation, max. 3,4 W
Fonction Alimentation en tension
Type de connexion Câble
Longueur de câble 5.000 mm
Matériau de gaine PVC
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 2 brins
Forme Rond
Cote de montage, épaisseur 21 mm
Cote de montage, diamètre 93 mm
Surface réfléchissante, diamètre 78 mm
Matériau du réflecteur Plastique
Matériau du support Plastique
Désignation chimique, matériau du réflecteur PMMA8N
Structure de surface active Triple
Poids net 250 g
Type de fixation Fixation traversante
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 70 °C
Numéro de tarif douanier 39269097
ECLASS 5.1.4 27279203
ECLASS 8.0 27279203
ECLASS 9.0 27273601
ECLASS 10.0 27273601
ECLASS 11.0 27273601
ECLASS 12.0 27273601
ECLASS 13.0 27273601
ECLASS 14.0 27273601
ECLASS 15.0 27273601
ETIM 5.0 EC002467
ETIM 6.0 EC002467
ETIM 7.0 EC002467
ETIM 8.0 EC002467
ETIM 9.0 EC002467
ETIM 10.0 EC002467
Modèle CAO 3D - zip