HT10L1-25M.3/L69,200-M12

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50129552

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon Icon Icon
Série 10
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application Positionnement exact d'objets
Positionnement précis dans les racks
Protection contre le glissement dans l'entrepôt à palettes
Type de système de détection Optimisé pour l'utilisation par rapport à un adhésif réfléchissant
Modèle spécial 2 sorties de commutation indépendantes
Entrée de désactivation
Portée de fonctionnement 0,1 ... 25 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,1 ... 25 m
Portée limite Portée typique
Parcours du faisceau Collimaté
Source lumineuse Laser, Rouge
Longueur d'onde 658 nm
Classe laser 1, CEI/EN 60825-1:2014
Taille du spot lumineux [à la distance au capteur] 25 mm x 25 mm [25.000 mm]
Type de géométrie du spot lumineux Rectangulaire
Exactitude 50 mm
Reproductibilité (1 sigma) 16 mm
Dérive thermique 2 mm/K
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Protection contre les pics de tension
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 150 mA
Nombre d'entrées de désactivation 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation IO-Link / à commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation À commutation claire (PNP)/foncée (NPN)
Fréquence de commutation 40 Hz
Temps de réaction 50 ms
Temps d'initialisation 300 ms
Type IO-Link
Mode COM COM2
Min. cycle time COM2 = 2,3 ms
Spécification V1.1
SIO-Mode support Oui
Fonction Alimentation en tension
Entrée de désactivation
Signal OUT
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Section des brins 0,14 mm²
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Plastique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Dimensions (l x H x L) 25 mm x 65 mm x 55 mm
Matériau du boîtier Plastique
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 90 g
Couleur du boîtier Rouge
Type de fixation Fixation traversante
Par pièce de fixation en option
Type d'affichage LED
Éléments de commande Clavier à effleurement
Fonction de l'élément de commande Réglage de la distance de détection
Température ambiante, fonctionnement -40 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -40 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
IODD - V 1.1 - Firmware 1.8 - zip
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - IO-Link Device Collection - zip
Logiciel de configuration - IO-Link USB-Master - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TwinCAT 3.x - zip
Logiciel - IO-Link Function Block for TIA V16 - zip
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf