HS 6578 DPM
Lecteur mobile de codes 2D radio
Série | HS 65x8 |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Autres sur demande Aztec Codabar Code 39 Code 93 Code 128 Code Data Matrix Codes 2D marqués directement Codes composites EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum GS1 Databar GS1 Databar Expanded GS1 Databar Limited GS1 Databar Omnidirectional GS1 Databar Stacked GS1 Databar Truncated Maxicode Micro PDF Micro QR PDF417 QRcode UPC |
Distance de lecture | 0 ... 233 mm |
Résolution caméra, horizontale | 752 px |
Résolution caméra, verticale | 480 px |
Tension d'alimentation UN | 3,6 V, CC |
Consommation, max. | 4,75 W |
Technologie d'accumulateur | LiIon |
Capacité d'enregistrement accumulateur | 3,7 A·h |
Type | PS/2, USB, RS 232 |
Fonction | Processus |
Fonction | Processus |
Portée Bluetooth | Classe 2 |
Version Bluetooth | 2.1 |
Type de connexion | Bluetooth |
Dimensions (l x H x L) | 74 mm x 187 mm x 123 mm |
Matériau du boîtier | Plastique |
Boîtier en plastique | PC-ABS |
Poids net | 414 g |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 5 ... 95 % |
Hauteur de chute | 2 m |
Mesures par rapport à | Sol en béton |
Indice de protection | IP 65 |
Homologations | c UL US |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 8.0 | 27280103 |
ECLASS 9.0 | 27280103 |
ETIM 5.0 | EC002999 |
ETIM 6.0 | EC002999 |