HRT 96M/P-3360-2500-21 Ex n

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50108464

Icon Icon
Article succédant

Bonjour, nous serons heureux de vous aider.

Nous sommes à votre entière disposition pour vous aider à trouver facilement et rapidement une alternative adaptée à vos besoins.


N'hésitez pas à nous contacter : Contact

Série 96
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Application Détection de surfaces très brillantes ou polies
Modèle spécial Protection Ex
Portée de fonctionnement 0,08 ... 2,2 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée limite 0,08 ... 2,5 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties analogiques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Type Tension
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation claire
Organe de commutation Transistor, Symétrique
Principe de commutation Commutation foncée
Fréquence de commutation 40 Hz
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 5 pôles
Dimensions (l x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 380 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf