HRT 96M/P-1649-800-21 Ex n

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50111089

Disponible immédiatement

Icon Icon Icon
Série 96
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Modèle spécial Fonction temporelle
Protection Ex
Portée de fonctionnement Portée garantie
Portée de fonctionnement, blanc 90% 0,1 ... 0,8 m
Portée de fonctionnement, gris 18% 0,1 ... 0,77 m
Portée de fonctionnement, noir 6% 0,1 ... 0,73 m
Portée limite, blanc 90% 0,1 ... 1,2 m
Portée limite, gris 18% 0,1 ... 1,14 m
Portée limite, noir 6% 0,1 ... 1,05 m
Portée limite Portée typique
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 300 Hz
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 4 pôles
Dimensions (l x H x L) 39 mm x 96 mm x 87,7 mm
Matériau du boîtier Métal (la partie du boîtier utilisée contient de l'acide perfluorobutanesulfonique (PFBS))
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Plastique/PC
Poids net 380 g
Type d'affichage LED
Éléments de commande Potentiomètre multitour
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 70 °C
Catégorie d'appareil Ex 3
Ex-Zone 2
22
Indice de protection IP 67
IP 69K
Classe de protection II
Homologations Ex
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ECLASS 12.0 27270903
ECLASS 13.0 27270903
ECLASS 14.0 27270903
ECLASS 15.0 27270903
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
ETIM 8.0 EC002719
ETIM 9.0 EC002719
ETIM 10.0 EC002719
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf
Certificat - ECOLAB - pdf