GS 754B/D24-27-S12
Fourche optique
Série | 754 |
Application | Détection d'objets transparents Détection de films > 0,1 mm |
Modèle spécial | Entrée d'apprentissage |
Profondeur de mesure | 25 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Résolution système | a : 0,1 mm (mode 1 … 5) b: 0,014 mm (mode 7) |
Protection E/S | Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits Protection contre les surtensions |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Fonction | Sortie de commutation / entrée d'apprentissage commutable |
Type | RS 232 |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Ouverture | 27 mm |
Profondeur | 42 mm |
Dimensions (l x H x L) | 19,4 mm x 82,1 mm x 91 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc moulé sous pression |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique / PMMA |
Poids net | 270 g |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel |
Température ambiante, fonctionnement | -20 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 70 °C |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Normes de référence | CEI 60947-5-2 |
Numéro de tarif douanier | 85365019 |
ECLASS 5.1.4 | 27270909 |
ECLASS 8.0 | 27270909 |
ECLASS 9.0 | 27270909 |
ECLASS 10.0 | 27270909 |
ECLASS 11.0 | 27270909 |
ECLASS 12.0 | 27270909 |
ECLASS 13.0 | 27270909 |
ECLASS 14.0 | 27270909 |
ECLASS 15.0 | 27270909 |
ETIM 5.0 | EC002720 |
ETIM 6.0 | EC002720 |
ETIM 7.0 | EC002720 |
ETIM 8.0 | EC002720 |
ETIM 9.0 | EC002720 |
ETIM 10.0 | EC002720 |