GS 04M/P-20-S8

Fourche optique

Réf. produit : 50110792

Icon Icon Icon
Liste de résultats : 1 produits trouvés
GS04B/P.1-20-M8.3
Fourche optique
Numéro d’article : 50146161
  • Série: 04B
  • Ouverture: 20 mm
  • Source lumineuse: LED, Rouge
  • Sortie de commutation: Transistor, PNP
Numéro d’article : 50146161

Disponible immédiatement

Série 4
Principe physique Optique
Application Détection de petites pièces
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 640 nm
Forme du signal d'émission Pulsé
Protection E/S Protection contre l'inversion de polarité
Protection contre les courts-circuits
Tension d'alimentation UN 10 ... 30 V, CC
Ondulation résiduelle 0 ... 15 %, d'UN
Consommation 0 ... 35 mA
Hystérésis de commutation 100 µm
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type Sortie de commutation numérique
Type de tension CC
Courant de commutation, max. 200 mA
Tension de commutation high : ≥ (UN-2V)
low : ≤ 2 V
Organe de commutation Transistor, PNP
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 1.500 Hz
Temps de réaction 0,33 ms
Temps d'initialisation 100 ms
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Signal OUT
Type de connexion Connecteur rond
Taille du filetage M8
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Forme Fourche
Ouverture 20 mm
Profondeur 24 mm
Dimensions (l x H x L) 10 mm x 40 mm x 58 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Zinc moulé sous pression
Matériau de la fenêtre optique Verre
Poids net 28 g
Couleur du boîtier Noir, RAL 9005
Type de fixation Fixation traversante
Type d'affichage LED
Nombre de LED 1 pièce(s)
Éléments de commande Potentiomètre 270°
Température ambiante, fonctionnement -10 ... 60 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 70 °C
Indice de protection IP 67
Classe de protection III
Homologations c UL US
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270909
ECLASS 8.0 27270909
ECLASS 9.0 27270909
ECLASS 10.0 27270909
ECLASS 11.0 27270909
ECLASS 12.0 27270909
ETIM 5.0 EC002720
ETIM 6.0 EC002720
ETIM 7.0 EC002720
ETIM 8.0 EC002720
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Manuel d'utilisation - Application Note - pdf
Fiche technique - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf