FRK 78/4 R-800

Détecteur avec élimination de l'arrière-plan

Réf. produit : 50000590

Liste de résultats : 1 produits trouvés
HT49CI/4P-TB
Détecteur avec élimination de l'arrière-plan
Numéro d’article : 50134464
  • Série: 49C
  • Principe de fonctionnement: Principe de balayage avecélimination de l'arrière-...
  • Portée de fonctionnement, max.: 0,005 ... 3 m
  • Forme: Cubique
Numéro d’article : 50134464

Disponible immédiatement

Série 78
Principe de fonctionnement Principe de balayage avec élimination de l'arrière-plan
Portée de fonctionnement 0,05 ... 0,8 m
Portée de fonctionnement Portée garantie
Source lumineuse LED, Infrarouge
Tension d'alimentation UN 12 ... 30 V, CC
Nombre de sorties de commutation numériques 2 pièce(s)
Organe de commutation Transistor, PNP, Contact NF/contact NO
Principe de commutation Commutable claire/foncée
Fréquence de commutation 100 Hz
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 3 pôles
Type de connexion Borne
Nombre de pôles 3 pôles
Dimensions (l x H x L) 38 mm x 127 mm x 99 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Aluminium moulé sous pression
Poids net 600 g
Type d'affichage LED
Température ambiante, fonctionnement -20 ... 60 °C
Indice de protection IP 65
Classe de protection I
Normes de référence CEI 60947-5-2
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 5.1.4 27270904
ECLASS 8.0 27270904
ECLASS 9.0 27270904
ECLASS 10.0 27270904
ECLASS 11.0 27270904
ETIM 5.0 EC002719
ETIM 6.0 EC002719
ETIM 7.0 EC002719
Fiche technique - pdf