DDLS 200/120.1-20-H

Transmission optique de données

Réf. produit : 50036294

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon Icon Icon
Série DDLS 200
Modèle spécial Aucune influence des surfaces réfléchissantes
Chauffage
Exploitation d'axes lumineux parallèles
Zone de travail 200 ... 120.000 mm
Source lumineuse LED, Infrarouge
Fréquence de transmission F1
Angle d'ouverture 1 °
Tension d'alimentation UN 18 ... 30 V, CC
Nombre d'entrées de commutation numériques 1 pièce(s)
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Type RS 422, Interbus-S
Vitesse de transmission 2 Mbit/s
Nombre de connexions 3 pièce(s)
Type de connexion Borne
Presse-étoupe M16
Nombre de pôles 8 pôles
Type de connexion Borne
Presse-étoupe M16
Nombre de pôles 10 pôles
Dimensions (l x H x L) 89,25 mm x 196,5 mm x 111,8 mm
Matériau du boîtier Métallique
Poids net 1.245 g
Type d'affichage Bargraph
LED
Température ambiante, fonctionnement -30 ... 50 °C
Température ambiante, stockage -30 ... 70 °C
Indice de protection IP 65
Homologations c UL US
Contrôle CEM selon la norme EN 61000-6-2:2005
EN 61000-6-4:2001
Contrôle du bruit selon la norme EN 60068-2-64
Contrôle d'oscillation selon la norme EN 60068-2-6
Contrôle des chocs selon la norme EN 60068-2-27
EN 60068-2-29
Numéro de tarif douanier 84718000
ECLASS 5.1.4 19039001
ECLASS 8.0 19179090
ECLASS 9.0 19179090
ECLASS 10.0 19170506
ECLASS 11.0 19170506
ECLASS 12.0 19170506
ECLASS 13.0 19170506
ECLASS 14.0 19170506
ECLASS 15.0 19170506
ETIM 5.0 EC000515
ETIM 6.0 EC000515
ETIM 7.0 EC000515
ETIM 8.0 EC000515
ETIM 9.0 EC000515
ETIM 10.0 EC000515
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Notice jointe - pdf
Manuel d'utilisation - pdf
Fiche technique - pdf
Brochure produit - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf
Déclaration de conformité UKCA - pdf