DB 18 UP.1-25,1500

Capteurs à ultrasons

Réf. produit : 50109014

Liste de résultats : 1 produits trouvés
DB 18 UP.1-25,2500
Capteurs à ultrasons
Numéro d’article : 50108998
  • Série: 18
  • Principe physique: Ultrasons
  • Forme du capteur: Cylindrique
Numéro d’article : 50108998

Disponible immédiatement

Série 18
Principe physique Ultrasons
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 1.500 mm
Taille du filetage M8
Matériau Métallique
Nombre de pôles 3 pôles
Forme Cylindrique
Dimensions (Ø x L) 18 mm x 25 mm
Taille du filetage M18 x 1 mm
Matériau du boîtier Métallique
Boîtier métallique Laiton nickelé
Poids net 30 g
Indice de protection IP 65
Numéro de tarif douanier 85365019
ECLASS 8.0 27272890
ECLASS 9.0 27272890
ETIM 5.0 EC001849
ETIM 6.0 EC001849
Manuel d'utilisation - pdf
Déclaration de conformité CE - pdf