CSL505-T50-2750-M8
Émetteur de barrière immatérielle
Série | 505 |
Principe de fonctionnement | Principe unidirectionnel |
Type d'appareil | Émetteur |
Application | Détection précise d'objets |
Modèle spécial | Balayage à faisceaux croisés Balayage à faisceaux diagonaux Balayage à faisceaux parallèles |
Portée de fonctionnement | 0,3 ... 5 m |
Portée de fonctionnement | Portée garantie |
Profondeur de mesure | 2.750 mm |
Nombre de faisceaux | 56 pièce(s) |
Intervalle entre les faisceaux | 50 mm |
Source lumineuse | LED, Infrarouge |
Longueur d'onde | 860 nm |
Forme du signal d'émission | Pulsé |
Diamètre minimal de l'objet | 52,5 mm |
Protection E/S | Protection contre l'induction Protection contre l'inversion de polarité Protection contre les courts-circuits |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Alimentation en tension Entrée de désactivation |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M8 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 4 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 10 mm x 27 mm x 2.830 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Aluminium |
Matériau de la fenêtre optique | Plastique |
Poids net | 1.853 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Fixation traversante |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 1 pièce(s) |
Type de configuration/paramétrage | Logiciel Par affectation des broches |
Température ambiante, fonctionnement | -30 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -40 ... 65 °C |
Indice de protection | IP 65 |
Classe de protection | III |
Numéro de tarif douanier | 90314990 |
ECLASS 5.1.4 | 27270910 |
ECLASS 8.0 | 27270910 |
ECLASS 9.0 | 27270910 |
ECLASS 10.0 | 27270910 |
ECLASS 11.0 | 27270910 |
ECLASS 12.0 | 27270910 |
ECLASS 13.0 | 27270910 |
ECLASS 14.0 | 27270910 |
ECLASS 15.0 | 27270910 |
ETIM 5.0 | EC002549 |
ETIM 6.0 | EC002549 |
ETIM 7.0 | EC002549 |
ETIM 8.0 | EC002549 |
ETIM 9.0 | EC002549 |
ETIM 10.0 | EC002549 |