CR50-Starterkit

Kit adaptateur

Réf. produit : 50126081

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Icon
Série CR50
Contenu Clé USB
Câble USB
Types de codes lisibles 2/5 entrelacé
Codabar
Code 39
Code 93
Code 128
EAN/UPC
EAN 8/13
EAN 128
GS1 Databar
UPC
Vitesse de balayage typique 330 scans/s
Distance de lecture 40 ... 250 mm
Source lumineuse LED, Rouge
Longueur d'onde 617 nm
Taille du module 0,1 ... 0,5 mm
Technique de lecture Scanner monotrame
Déflexion du faisceau Par prisme
Sortie du faisceau lumineux Frontale
Tension d'alimentation UN 4,5 ... 5,5 V, CC
Consommation, max. 120 mA
Nombre de sorties de commutation numériques 1 pièce(s)
Fonction DATA VALID
Type USB, RS 232
Fonction Processus
Fonction Processus
Type USB
Fonction Configuration/paramétrage par logiciel
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Interface de maintenance
Interface données
Signal IN
Signal OUT
Type de connexion Borne
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 22,5 mm x 14 mm x 33 mm
Matériau du boîtier Plastique
Matériau de la fenêtre optique Plastique
Poids net 10 g
Type de fixation Filetage borgne
Type d'affichage Ronfleur
Type de configuration/paramétrage Logiciel
Température ambiante, fonctionnement 0 ... 40 °C
Température ambiante, stockage -20 ... 60 °C
Humidité relative de l'air (sans condensation) 5 ... 95 %
Insensibilité à la lumière environnante, max. 100.000 lx
Numéro de tarif douanier 84719000
ECLASS 5.1.4 27279201
ECLASS 8.0 27440104
ECLASS 9.0 27280102
ECLASS 10.0 27440108
ECLASS 11.0 27280103
ECLASS 12.0 27280103
ECLASS 13.0 27280103
ECLASS 14.0 27280103
ECLASS 15.0 27280103
ETIM 5.0 EC002550
ETIM 6.0 EC002550
ETIM 7.0 EC002550
ETIM 8.0 EC002999
ETIM 9.0 EC002999
ETIM 10.0 EC002999
Modèle CAO 3D - zip
Macro EPLAN - edz
Logiciel de configuration - Sensor Studio - zip
Logiciel de configuration - Graphical User Interface - zip
Pilote USB - zip
Manuel d'utilisation - Programming Guide - pdf
Manuel d'utilisation - Connection Guide - pdf
Fiche technique - pdf