BTU D12M.5-100
Système de montage
Adapté pour groupe de produits | Fixations sur barre ronde |
Adapté pour | BTU D12M-D12-A090 BTU D12M-D12-B090 |
Forme | Cylindrique |
Dimensions (Ø x L) | 12 mm x 100 mm |
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox | V2A |
Poids net | 90 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Modèle de pièce de fixation | Barre ronde 12 mm |
Type de fixation, côté installation | Serrable |
Type de fixation, côté appareil | Serrable |
Type de pièce de fixation | Rigide |
Matériau de la pièce de fixation | Inox |
Numéro de tarif douanier | 39269097 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |