BTU 360-D18
Fixation sur barre ronde
Contenu | 2 vis M4 x 20 2 vis M4 x 30 2 écrous de montage M4 |
Adapté pour groupe de produits | Capteurs à commutation, cubiques |
Adapté pour | Capteurs de la série 8 Capteurs de la série 10 Capteurs de la série 46B Capteurs de la série 46C Capteurs de la série 49C |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Pour barre ronde 18 mm |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable Serrable |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique Plastique |
Numéro de tarif douanier | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |