BTU 200M.5-D12

Système de montage

Réf. produit : 50120426

Délais de livraison d'env. 16 jours ouvrables
Contenu 2 rondelles
2 vis M3 x 18
2 écrous de montage M3
Adapté pour groupe de produits Capteurs à commutation, cubiques
Adapté pour Capteurs de la série 3B
Capteurs de la série 3C
Capteurs de la série 5
Capteurs de la série 18
Capteurs de la série 25B
Capteurs de la série 28
Capteurs de la série 55
Désignation normalisée de pièce de fixation, inox V2A
Poids net 95 g
Modèle de pièce de fixation Système de montage
Type de fixation, côté installation Pour barre ronde 12 mm
Type de fixation, côté appareil Adapté aux vis M3
À visser
Type de pièce de fixation Pivotant 360°
Réglable
Serrable
Matériau de la pièce de fixation Inox
Numéro de tarif douanier 76169990
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015
Modèle CAO 3D - zip