BTU 0110M-D12
Pièce de fixation
Contenu | 2 vis M3 x 6 |
Adapté pour groupe de produits | Fixations sur barre ronde |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué Aluminium |
Modèle de pièce de fixation | Système de montage |
Type de fixation, côté installation | Pour barre ronde 12 mm |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Type de pièce de fixation | Pivotant 360° Réglable Serrable |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 83024900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |