BT VMHolder

Support

Réf. produit : 50106314

Délais de livraison d'env. 25 jours ouvrables
Adapté pour groupe de produits Lecteurs mobiles de codes
Adapté pour Lecteurs mobiles de codes 2D, série FIS
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1900g
Lecteurs mobiles de codes 2D, série IT 1902g
Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3800g
Lecteurs mobiles de codes à barres, série IT 3820
Forme Cubique
Dimensions (l x H x L) 64 mm x 98 mm x 153 mm
Poids net 250 g
Couleur du boîtier Noir
Modèle de pièce de fixation Fixation au mur
Type de fixation, côté installation Taraudage de fixation
Type de fixation, côté appareil à insérer
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 39269097
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015