BT 706M-APSET

Pièce de fixation

Réf. produit : 50144734

Disponible immédiatement

Série BT 7xx
Contenu Câble de liaison
Kit de mise à la terre pour la mise en service
Adapté pour groupe de produits Système de mesure des contours
Adapté pour Système de mesure des contours CMS 700i
Nombre de connexions 1 pièce(s)
Fonction Alimentation en tension
Commande du jet d’air (broche 4 = SWIN 1)
Signal du régime (broche 5 = SWOUT 1)
Type de connexion Câble à connecteur rond
Longueur de câble 200 mm
Matériau de gaine PUR
Couleur de câble Noir
Nombre de brins 5 brins
Taille du filetage M12
Type Prise mâle
Matériau Métallique
Nombre de pôles 5 pôles
Codage Codage A
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal Acier zingué
Modèle de pièce de fixation Dispositif de soufflage avec ventilateur tangentiel
Type de fixation, côté installation Bras de montage avec alésage M8
Type de fixation, côté appareil Prémonté avec bras de montage
Longueur active 800 mm
Matériau de la pièce de fixation Acier
Amortisseur de vibrations Non
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015