BT-4NC

Kit coulisseau

Réf. produit : 425725

Disponible immédiatement

Contenu 4 coulisseaux BT-NC
Adapté pour groupe de produits Barrières immatérielles de sécurité
Cellules de sécurité
Alésage 1, diamètre Ø 4,7 mm
Alésage 2, diamètre M6
Poids net 34 g
Modèle de pièce de fixation Coulisseau
Type de fixation, côté installation Taraudage de fixation
Type de fixation, côté appareil Montage en rainure
Matériau de la pièce de fixation Métallique
Numéro de tarif douanier 73182900
ECLASS 5.1.4 27279202
ECLASS 8.0 27279202
ECLASS 9.0 27273701
ECLASS 10.0 27273701
ECLASS 11.0 27273701
ECLASS 12.0 27273701
ECLASS 13.0 27273701
ECLASS 14.0 27273701
ECLASS 15.0 27273701
ETIM 5.0 EC002498
ETIM 6.0 EC003015
ETIM 7.0 EC003015
ETIM 8.0 EC003015
ETIM 9.0 EC003015
ETIM 10.0 EC003015