BT 0100M
Pièce de fixation
Adapté pour groupe de produits | Capteurs optiques de distance |
Adapté pour | AMS 100i |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 68 mm x 4 mm x 145 mm |
Désignation normalisée des pièces de fixation, métal | Acier zingué |
Modèle de pièce de fixation | Plaque de montage |
Type de fixation, côté installation | Fixation traversante Montage en rainure |
Type de fixation, côté appareil | À visser |
Matériau de la pièce de fixation | Métallique |
Numéro de tarif douanier | 73182900 |
ECLASS 5.1.4 | 27279202 |
ECLASS 8.0 | 27279202 |
ECLASS 9.0 | 27273701 |
ECLASS 10.0 | 27273701 |
ECLASS 11.0 | 27273701 |
ECLASS 12.0 | 27273701 |
ECLASS 13.0 | 27273701 |
ECLASS 14.0 | 27273701 |
ECLASS 15.0 | 27273701 |
ETIM 5.0 | EC002498 |
ETIM 6.0 | EC003015 |
ETIM 7.0 | EC003015 |
ETIM 8.0 | EC003015 |
ETIM 9.0 | EC003015 |
ETIM 10.0 | EC003015 |