BPS 34 S M 100
Système de positionnement à codes à barres
Série | BPS 30 |
MTTF | 104 années |
Profondeur de champ | 90 ... 170 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 2, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forme du signal d'émission | Continu |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral sous un angle de 100° |
Plage de mesure | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproductibilité (3 sigma) | 1 mm |
Transfert des valeurs mesurées | 2 ms |
Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
Tension d'alimentation UN | 10 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 500 mA |
Nombre d'entrées de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Entrée de commutation numérique |
Nombre de sorties de commutation numériques | 1 pièce(s) |
Type | Sortie de commutation numérique |
Courant de commutation, max. | 100 mA |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Principe de commutation | VIN |
Type | PROFIBUS DP |
Fonction | Processus |
Type | RS 232 |
Fonction | Configuration/paramétrage par logiciel Maintenance |
Fonction | Liaison vers l'appareil |
Type de connexion | Sub-D |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 90 mm x 120 mm x 43 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 400 g |
Type de fixation | Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -30 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
Classe de protection | III |
Homologations | PROFIBUS c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 55022 EN 55024 EN 61000-4-2, -3, -4, -6 EN 61000-6-2, -3 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |