BPS 3048i SM 100
Système de positionnement à codes à barres
Série | BPS 3000i |
MTTF | 83 années |
Profondeur de champ | 50 ... 170 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Classe laser | 1, Selon CEI 60825-1:2014 (EN 60825-1:2014) |
Forme du signal d'émission | Continu |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral |
Plage de mesure | 0 ... 10.000.000 mm |
Reproductibilité (1 sigma) | 0,05 mm |
Taux d'actualisation | 2 ms |
Vitesse d'avance max. | 10 m/s |
Tension d'alimentation UN | 18 ... 30 V, CC |
Consommation, max. | 3,7 W |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 2 pièce(s) |
Organe de commutation | Transistor, PNP |
Type | PROFINET |
Fonction | Processus |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 100 mm x 108,7 mm x 48,3 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 580 g |
Type de fixation | Fixation au dos Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde |
Type d'affichage | LED |
Température ambiante, fonctionnement | -5 ... 50 °C |
Température ambiante, stockage | -35 ... 70 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 90 % |
Indice de protection | IP 65, EN 60529 pour connecteurs vissés ou capuchons posés |
Classe de protection | III |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2 EN 61000-6-3 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des chocs répétés selon la norme | CEI 60068-2-29, test Eb |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280190 |
ECLASS 8.0 | 27280190 |
ECLASS 9.0 | 27280190 |
ECLASS 10.0 | 27280190 |
ECLASS 11.0 | 27280190 |
ECLASS 12.0 | 27280106 |
ECLASS 13.0 | 27280106 |
ECLASS 14.0 | 27280106 |
ECLASS 15.0 | 27280106 |
ETIM 5.0 | EC001825 |
ETIM 6.0 | EC001825 |
ETIM 7.0 | EC001825 |
ETIM 8.0 | EC001825 |
ETIM 9.0 | EC001825 |
ETIM 10.0 | EC001825 |