BCL 8 SN 100
Lecteur stationnaire de codes à barres
Série | BCL 8 |
Fonctions | Affichage à LED AutoConfig AutoReflAct Commande de porte de lecture Comparaison au code de référence Daisy Chain E/S Format de sortie sélectionnable Lecture multiple Mode d'alignement |
Types de codes lisibles | 2/5 entrelacé Codabar Code 39 Code 93 Code 128 EAN 8/13 EAN 128 EAN Addendum Pharma Code Pharmacode (disponible après consultation) UPC |
Vitesse de balayage typique | 500 scans/s |
Codes à barres par porte de lecture, nombre max. | 63 pièce(s) |
Distance de lecture | 35 ... 95 mm |
Source lumineuse | Laser, Rouge |
Longueur d'onde | 655 nm |
Classe laser | 1, CEI/EN 60825-1:2014 |
Taille du module | 0,12 ... 0,4 mm |
Technique de lecture | Scanner monotrame |
Vitesse de balayage | 500 scans/s |
Déflexion du faisceau | Par roue polygonale en rotation |
Sortie du faisceau lumineux | Latéral avec miroir de renvoi |
Tension d'alimentation UN | 4,75 ... 5,5 V, CC |
Consommation, max. | 250 mA |
Nombre d'entrées/sorties sélectionnables | 1 pièce(s) |
Type | RS 232 |
Fonction | Processus |
Type | RS 232 |
Fonction | Maintenance |
Nombre de connexions | 1 pièce(s) |
Fonction | Interface données PWR / SW IN/OUT |
Type de connexion | Connecteur rond |
Taille du filetage | M12 |
Type | Prise mâle |
Matériau | Métallique |
Nombre de pôles | 5 pôles |
Codage | Codage A |
Forme | Cubique |
Dimensions (l x H x L) | 58 mm x 75 mm x 17,4 mm |
Matériau du boîtier | Métallique |
Boîtier métallique | Zinc |
Matériau de la fenêtre optique | Verre |
Poids net | 120 g |
Couleur du boîtier | Argent |
Type de fixation | Fixation traversante Par pièce de fixation en option Rainures en queue d'aronde Taraudage de fixation |
Type d'affichage | LED |
Nombre de LED | 2 pièce(s) |
Température ambiante, fonctionnement | 0 ... 40 °C |
Température ambiante, stockage | -20 ... 60 °C |
Humidité relative de l'air (sans condensation) | 0 ... 90 % |
Indice de protection | IP 67 |
Classe de protection | III |
Homologations | c UL US |
Contrôle CEM selon la norme | EN 61000-6-2, -3 |
Contrôle des chocs selon la norme | CEI 60068-2-27, test Ea |
Contrôle des vibrations selon la norme | CEI 60068-2-6, test Fc |
Brevets américains | US 6,735,007 B |
Numéro de tarif douanier | 84719000 |
ECLASS 5.1.4 | 27280102 |
ECLASS 8.0 | 27280102 |
ECLASS 9.0 | 27280102 |
ECLASS 10.0 | 27280102 |
ECLASS 11.0 | 27280102 |
ECLASS 12.0 | 27280102 |
ECLASS 13.0 | 27280102 |
ECLASS 14.0 | 27280102 |
ECLASS 15.0 | 27280102 |
ETIM 5.0 | EC002550 |
ETIM 6.0 | EC002550 |
ETIM 7.0 | EC002550 |
ETIM 8.0 | EC002550 |
ETIM 9.0 | EC002550 |
ETIM 10.0 | EC002550 |